??
Wybór modelu CAD
K0257.312514
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0257 - Kółka ręczne pełnez rękojeścią cylindryczną obrotową
Lista materiałowa
K0257.312514
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0257.312514
MATERIALK
Materiál
Stal
GR
Rozmiar
3
AUSF
Wersja
Nabe ohne Nut
AUSF1
Wersja
ohne Querbohrung
D
Średnica
35 mm
D1
Średnica
125 mm
D2
Średnica
14
D3
Średnica
25 mm
D4
Średnica
20 mm
D5
Gwint
M6
D7
Gwint
-
A
Długość
47.5 mm
A1
Długość
4.0 mm
H
Wysokość
23.3 mm
H2
Odstęp
-
L
Długość
110.7 mm
L1
Wysokość
18.5 mm
L2
Długość
61.4 mm
L3
Długość
52.1 mm
B3
Rowek piasty, szerokość P9
0 mm
T
Rowek piasty, głębokość
0.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.3474 kg
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062089
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions